Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.591.0013.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Drehhalterung mit Schockabsorber SLX-MO-RO-SET1-S |
EAN | 4049088205163 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 470 g |
Nettogewicht Einzelteil | 450 g |
Volumen verpackt | 2520 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |