Drehhalterung mit Schockabsorber SLX-MO-RO-S
Articlenr. R1.591.0007.0
Drehhalterung mit Schockabsorber, 70mm lang, 2 Stück
Abgekündigt - Last Order!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.591.0007.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Drehhalterung mit Schockabsorber SLX-MO-RO-S |
EAN | 4049088205101 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 125 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 290 g |
Nettogewicht Einzelteil | 253 g |
Volumen verpackt | 756,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |