Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.591.0020.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Drehhalterung 360° SLX-MO-RO2 |
EAN | 4049088398391 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 76169990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 92,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 85,36 g |
Volumen verpackt | 560 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |