Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.5102.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MOVE 24VDC-2W-8A |
EAN | 4015573668003 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 85 mm |
Bruttogewicht verpackt | 738,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 66,97 g |
Volumen verpackt | 1192,125 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |