Relaisbaustein FLARE-24V-1S-250V6A-HA
Art.No. 80.010.4101.0
flare, mechanisches Klemmenrelais mit Hand-0-Auto- Schalter, 6,2 mm Baubreite, 1 Schließer, Anschluß mit Federkraftklemme, Eingang: 24VAC/DC, Ausgang: 205VAC/6A, Spannung/Strom min: 24V/8mA, mit Minus- steckbrücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24V-1S-250V6A-HA
Price
Stock
Abgekündigt - Last Order!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4101.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE-24V-1S-250V6A-HA |
EAN | 4015573452435 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 27,25 g |
Volumen verpackt | 532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |