Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.4032.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relais FLARE MOVE 38 24DC6A AU |
EAN | 4015573659346 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 60,5 mm |
---|---|
Breite verpackt | 40,5 mm |
Höhe verpackt | 32,5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 57,65 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5 g |
Volumen verpackt | 80 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |