Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.597.0015.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Reflektor SLX-MUT-REFLEX |
EAN | 4049088216510 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 22,74 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,92 g |
Volumen verpackt | 112 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |