Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0005.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Quittier-Einheit SLX-SBOX SLX-ACC-CONF1 |
EAN | 4049088429743 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 90 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 115 mm |
Bruttogewicht verpackt | 273,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 225,7 g |
Volumen verpackt | 879,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |