
Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02ANSPHB01
Articlenr. F0.000.0007.5
System gesis RC - Funk Tastereinsatz 2-kanal herstellern. Bel. anthrazit Der 2-kanalige batterielose funkbasierte (EnOcean) anthrazit Taster erzeugt beim Tastendruck die zum Senden notwendige Energie und ist absolut wartungsfrei. Er hat eine mit 1/0 beschriftete Wippe in neutraler Mittelstellung und ist passend für verschiedene Schalterprogramme mit Standard 55x55er Innenmaß. Die Befestigung auf ebenen Flächen erfolgt mit Schrauben oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad.
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0007.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02ANSPHB01 |
EAN | 4015573858404 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85269200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 90 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 47,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42,35 g |
Volumen verpackt | 283,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |