Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.503.0010.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Farbband schwarz (l=130m) wieprint FB sw |
EAN | 4049088335785 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | JP |
Zolltarifnummer | 96121080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 110 mm |
Bruttogewicht verpackt | 195 g |
Nettogewicht Einzelteil | 184 g |
Volumen verpackt | 1056 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |