Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.196.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8893 / 12 |
EAN | 4015573317451 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 142 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 44 mm |
Bruttogewicht verpackt | 300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,5 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |