Leiterplattenklemme 8562 N/21 OB HW
Articlenr. 27.010.5153.0
Leiterplattenklemme, 21-polig, mit Lötpin (3,5mm), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.010.5153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8562 N/21 OB HW |
EAN | 4015573873131 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |