Leiterplattenklemme 8358 / 9 TOP V OB
Articlenr. 25.782.0953.0
Leiterplattenklemme mit Zugfederanschluss, 9-polig, mit Lötpin (3,5mm),maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.782.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8358 / 9 TOP V OB |
EAN | 4015573550377 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,475 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |