Leiterplattenklemme 8234 / 12 Z OB
Articlenr. 25.503.4253.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.503.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8234 / 12 Z OB |
EAN | 4015573356429 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,92 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |