Leiterplattenklemme 8191 / 3/ 2 ZW
Articlenr. 25.168.4253.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.168.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 3/ 2 ZW |
EAN | 4015573177406 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 355 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,28 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |