印刷电路板端子 8185 / 8 TOP V
物料号 25.741.0853.0
PCB接线端子,针距5,00mm,8极,250V16A,2.5mm²螺钉连接,引线垂直连接至PCB,每极2个焊针,颜色:灰,无标记,系列号:8185/8TOPV
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.741.0853.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8185 / 8 TOP V |
EAN | 4015573416147 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 28,55 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |