Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8185 / 8 TOP V
Numer produktu 25.741.0853.0
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.741.0853.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8185 / 8 TOP V |
EAN | 4015573416147 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 28,55 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |