Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.780.0453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8158 / 4 TOP V OB |
EAN | 4015573502994 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 104 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 67 mm |
Peso bruto embalado | 290 g |
Peso neto de una pieza | 5,097 g |
Volumen de la caja de cartón | 620 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |