Leiterplattenklemme 8158 / 10 TOP H OB
Articlenr. 25.790.1053.0
Leiterplattenklemme mit Zugfederanschluss, 10-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.790.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8158 / 10 TOP H OB |
EAN | 4015573528031 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,405 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |