Netzteilmodul GESIS FLEX-PS 24/30
Articlenr. 83.020.0640.0
System gesis FLEX – Das Netzteil 24 VDC/30 W im flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau lässt sich an das Systems anreihen. Es erhält seine Netzversorgung vom Vorgängermodul und gibt die Netz- und Busversorgung an angereihte Module weiter. Der Ausgang ist parallel auf drei 2-polige Steckverbinder geführt.
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0640.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Netzteilmodul GESIS FLEX-PS 24/30 |
EAN | 4049088305863 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 319 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
405890169