Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.617.3955.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne PCB enchufable 8142 ZP/9 OB |
EAN | 4049088330254 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 199 mm |
---|---|
Anchura embalada | 58 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 525 g |
Peso neto de una pieza | 10,327 g |
Volumen de la caja de cartón | 623 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |