Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/2
Articlenr. 25.617.0255.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,2-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.617.0255.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/2 |
EAN | 4049088330001 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,16 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |