Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 8 PR HC
Articlenr. 25.616.0853.3
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.616.0853.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 8 PR HC |
EAN | 4049088073649 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,94 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |