Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 8 F2 OB |
EAN | 4049088064975 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 475 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,16 g |
Volumen verpackt | 980 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |