Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 2 OB |
EAN | 4049088064807 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 241,36 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,01 g |
Volumen verpackt | 439,875 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |