Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 11 OB
Articlenr. 27.602.1153.0
Leiterplatten-Steckklemme, 11-polig, mit Isolierplatte, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 11 OB |
EAN | 4049088064890 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |