Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.600.2953.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne PCB enchufable 8142 / 9 |
EAN | 4015573203105 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 199 mm |
---|---|
Anchura embalada | 58 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 524 g |
Peso neto de una pieza | 9,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 623 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |