Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.602.3053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 / 10 OB |
EAN | 4015573203631 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 580 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,549 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |