Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.502.0607.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Plottersystem - Komplettpaket wieplot basic |
EAN | 4049088062131 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 90171010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 560 mm |
---|---|
Breite verpackt | 580 mm |
Höhe verpackt | 240 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,7 g |
Volumen verpackt | 77952 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |