Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.180.0320.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SA-OR-S2-2RK-A DC 24V |
EAN | 4046521291646 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 230 g |
Nettogewicht Einzelteil | 164 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |