Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 16 G OB THR
Articlenr. 27.626.1608.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 3,81mm,16 -polig, Gehäuse geschlossen,Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pinlänge 1,5mm für THR, Verpackung: Box, Typ: 8813 S/ 16 G OB THR Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.626.1608.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 16 G OB THR |
EAN | 4049644016950 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |