Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.627.3353.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8813 S / 3 WF OB |
EAN | 4015573350748 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 105 mm |
---|---|
largeur emballée | 58 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 181,6 g |
poids net pièce unique | 1,65 g |
volume emballé | 414 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |