PCB nagłowek pinów 8543… /10 90° D1.0/1.0
Articlenr. Z5.532.4025.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.532.4025.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8543… /10 90° D1.0/1.0 |
EAN | 4015573334854 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,04 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |