Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.656.0808.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8513 SEGN/8 G THR OB |
EAN | 4049644015526 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 182 mm |
---|---|
largeur emballée | 175 mm |
hauteur emballée | 38 mm |
poids brut emballé | 332,2 g |
poids net pièce unique | 5,674 g |
volume emballé | 1210 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |