
Pin strip PCB 8513 / 8 SU OB
Articlenr. 25.648.3853.0
Non più disponibile!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.648.3853.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8513 / 8 SU OB |
EAN | 4015573818422 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 5,568 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |