
Leiterplatten-Stiftleiste 8413 S / 3 W SW
Articlenr. 25.392.0353.1
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.392.0353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8413 S / 3 W SW |
EAN | 4015573200234 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |