Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.392.3253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8413 S / 2 W OB |
EAN | 4015573200425 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 104 mm |
---|---|
Anchura embalada | 68 mm |
Altura embalada | 68 mm |
Peso bruto embalado | 122,4 g |
Peso neto de una pieza | 1 g |
Volumen de la caja de cartón | 481 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |