Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 9 W
Articlenr. 25.372.0953.0
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.372.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 9 W |
EAN | 4015573197398 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,83 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |