Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.370.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 10 G OB |
EAN | 4015573196759 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 117 mm |
---|---|
Breite verpackt | 86 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 265,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,5 g |
Volumen verpackt | 785 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |