Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SUFK / 9 TOP
Art.No. 25.857.0953.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit Zugfederanschluss, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.857.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SUFK / 9 TOP |
EAN | 4015573562769 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 735 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,9 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |