Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.857.4153.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8213 SUFK / 11 TOP OB |
EAN | 4015573562875 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366930 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 134 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 835 g |
poids net pièce unique | 15,76 g |
volume emballé | 1711 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |