
Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG / 12 / 24 G OB
Articlenr. 27.354.1253.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 24 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 SEG/12/24 G OB
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.354.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG / 12 / 24 G OB |
EAN | 4015573687356 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |