Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 6 G
Articlenr. 25.350.0653.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit geradem Kontakt, 6-polig, with marking, series: 8213 S/6 G
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.350.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 6 G |
EAN | 4015573192423 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,387 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |