Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 4 W OB THR
Articlenr. 25.352.3416.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 4-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Tape on reel, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.352.3416.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 4 W OB THR |
EAN | 4015573878013 |
Bestelleinheit | 350 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,02 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |