Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 17 W OB THR
Articlenr. 25.352.4706.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 5,08mm, 17 -polig, Gehäuse geschlossen, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pinlänge 2,5mm für THR, Typ: 8213S/17 W OB THR Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.352.4706.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 17 W OB THR |
EAN | 4015573875432 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,353 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |