
Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 16 G OB GN
Articlenr. 25.350.4653.7
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.350.4653.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 16 G OB GN |
EAN | 4015573482609 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,25 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |