Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 11 G OB SW
Articlenr. 25.350.4153.1
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 11-polig, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.350.4153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 11 G OB SW |
EAN | 4015573192829 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,157 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |