Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.529.0525.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142 / 5 |
EAN | 4015573976733 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 50 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,66 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |