Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W
Articlenr. 25.332.0453.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit abgewinkeltem Kontakt, 4-polig, with marking, series: 8113 S/4 W
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.332.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W |
EAN | 4015573186507 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 101 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,52 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |