Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 3 G
Articlenr. 25.330.0353.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit geradem Kontakt, 3-polig, mit Beschriftung, Raster: 5 mm, Typ: 8113 S/3 G
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.330.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 3 G |
EAN | 4015573184626 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,164 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |